M4コンフィギュレータ M4コンフィギュレータ

新しいマシンの設計とエンジニアリングの段階から、バルブの柔軟性や汎用性を効率的に活用することができます。

M4コンフィギュレータ

個別のマニホールドブロックを設定

個別のマニホールドブロックを設定

ユーザーフレンドリーかつ直感的なプログラムで、システムの具体的な要件について体系的な質問を行います。その情報を基に、個々の部品から対応するマニホールドブロックを組み立てます。技術データシート、パーツリスト、回路図、2Dと3Dの両方の情報がすぐに取得できるので、マシンの開発プロセスをスピードアップします。

短納期プログラム
多くの場合、M4短納期プログラムを活用することで、供給プロセスをさらに高速化できます。欧州・北米で納入可能な構成の約80%がこの短納期プログラムに含まれています。数量限定(試作品など)の場合は、受注後、最大3週間以内に発送いたします。市場の影響により、技術革新のサイクルの短縮化が進む中で、機械メーカーはこの優位性を市場環境における競争力に直結させることができます。

M4コンフィギュレータの特長

  • 技術データへ迅速にアクセス
  • 寸法シートをPDF形式でダウンロード
  • 価格やプロジェクトの問い合わせがスムーズ
  • M4コンフィギュレータ製品のワールドワイドな短納期プログラム